Tủ điện âm tường 06 module 190x180x102mm

Thông tin sản phẩm

482,000đ

 
  • Xuất xứ: Bun-ga-ri
  • Kích thước (Dài*rộng*cao): 190x180x102mm
  • Trọng lượng: 0.44kg
  • Tiêu chuẩn: IEC 60898-1 
     
     



Chia sẻ:   iconfinder_Circled_Linkedin_svg_5279114 iconfinder_Circled_Facebook_svg_5279111 zalo-seeklogo.com

9PAA00000043512_720x540
Mã sản phẩm: 1SZR004002A1102

Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?

Select region / language