Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCCB 2P 40A 30mA

Thông tin sản phẩm

1,607,000đ

 
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Kích thước (Dài*rộng*cao): 69×17.5x85mm
  • Trọng lượng: 0.125kg
  • Tiêu chuẩn: IEC/EN 60898-1, IEC 60898



Chia sẻ:   iconfinder_Circled_Linkedin_svg_5279114 iconfinder_Circled_Facebook_svg_5279111 zalo-seeklogo.com

Mã sản phẩm: 2CSF202006R1400

Quý khách đang tìm mua sản phẩm của chúng tôi?