AFDD - phòng chống cháy nổ hiệu quả

Hệ thống điện của bạn đã được bảo vệ chống sự cố hồ quang chưa?

Thiết bị Phát Hiện Phóng Hồ Quang AFDD

Thiết bị phát hiện hồ quang điện (AFDD) là giải pháp tiên tiến, được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sự cố hồ quang điện nguy hiểm, từ đó bảo vệ tính mạng con người, tài sản và công trình khỏi nguy cơ hỏa hoạn do điện gây ra. Với khả năng phát hiện sớm và ngắt mạch điện bị ảnh hưởng, AFDD kết hợp cùng bộ ngắt mạch thu nhỏ (MCB) mang đến sự bảo vệ toàn diện và đáng tin cậy cho mọi loại hình công trình.

 

Quý vị cần hỗ trợ?

Liên hệ ABB

Bạn có biết?

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, tại Việt Nam năm 2024 đã xảy ra: 

numbers
numbers
numbers

Chống hồ quang và bảo vệ phòng cháy với AFDD của ABB

Chống hồ quang và bảo vệ phòng cháy với AFDD của ABB

So sánh hoạt động của AFDD và thiết bị bảo vệ thông thường.

So sánh hoạt động của AFDD và thiết bị bảo vệ thông thường


Tính năng nổi bật của AFDD của ABB

Phát hiện lỗi hồ quang, ngăn ngừa rủi ro cháy nổ, bảo vệ tối ưu cho con người và tài sản 
safety_and_protection
An toàn

Đảm bảo an toàn tối đa và bảo vệ chống lại các sự cố hồ quang điện.

skull
Giảm thiểu rủi ro

Giảm rủi ro hỏa hoạn bằng cách phát hiện các sự cố hồ quang điện và ngắt mạch ngay lập tức.

electrical_hazard
Xác định nguyên nhân nhanh chóng

Đưa ra các chỉ thị khác nhau cho các lỗi khác nhau trong hệ thống điện

certificate
Chất lượng được chứng nhận

Theo các tiêu chuẩn toàn cầu và địa phương: IEC 60364-4-42; IEC 62606.

easy_to_instal
Dễ dàng lắp đặt

Cổng đôi để cung cấp nguồn điện riêng biệt với thanh busbar và cáp.


Các dòng sản phẩm AFDD

AFDD
S-ARC1 & S-ARC1 M

Thiết bị phát hiện sự cố hồ quang điện (AFDD) 1P+N tích hợp MCB, với khả năng ngắt mạch 6kA và 10kA, dòng điện định mức lên đến 20A. Các sản phẩm này bảo vệ chống lại các sự cố hồ quang điện và quá dòng.

AFDD 2_web
DS-ARC1 & DS-ARC1 M

Thiết bị chống hồ quang điện (AFDD) 1P+N tích hợp RCBO với khả năng cắt tương ứng là 6kA và 10kA, dòng điện định mức lên đến 20A và độ nhạy 30mA. Các sản phẩm này bảo vệ chống lại các sự cố hồ quang, quá dòng và dòng điện chạm đất.

Dùng AFDD ở đâu?

Nursing house 1-1
Khu vực Để Nghỉ ngơi

- Nhà riêng
- Trung tâm Dưỡng lão
- Khách sạn
- Bệnh viện

vehicle in the factory
Công trình Có vật liệu Dễ cháy

- Công trình bằng gỗ
- Xưởng mộc
- Trạm xăng
- Kho hàng hóa
- Karaoke

Gallery 3 300kb
Công trình Đặc thù

- Di tích lịch sử
- Bảo tàng
- Phòng Thí nghiệm
- Trung tâm R&D

Complex building
Công trình Cao Tầng

- Chung cư
- Tòa nhà phức hợp


Tìm hiểu thêm

Các mức bảo vệ khác nhau

teaser-afdd-technical-guide resized

Tải Brochure và Hướng dẫn Kỹ thuật AFDD

Phát hiện sớm sự cố hồ quang điện trong hệ thống điện có thể góp phần phòng cháy hiệu quả tại các công trình dân dụng và thương mại, đảm bảo con người và tải sản an toàn hơn. Hướng dẫn Kỹ thuật giúp Quý vị hiểu rõ hơn về hiện tượng vật lý của hỗ quang điện và cách thức hoạt động của AFDD. 

 


Yêu cầu tư vấn

Quý vị cần tìm hiểu thêm về sản phẩm hoặc cần chúng tôi hỗ trợ? 


Select region / language