ChloroStar™ Digitale Chloor Sensor

De ChloroStar™ digitale chloorsensor (ACL420) van ABB is ontworpen om de niveaus van vrij en totaal chloor in uw installatie eenvoudig te meten.

Focus op gebruiksgemak, bediening, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid is een prioriteit zodat gebruikers chloorniveaus eenvoudiger dan ooit kunnen installeren, bedienen, onderhouden en controleren. Met functies zoals EZLink™ technologie, zelfreinigende sensoren, modulaire installatie en draadloze toegang via een mobiel apparaat, opent de ChloroStar™ digitale chloorsensor een nieuwe wereld van chlooranalyse.

Overzicht

Hoe wordt deze sensor gebruikt?

Deze slimme digitale sensor is speciaal ontworpen voor gebruik met onze modulaire flowcel. Hiermee kunnen meerdere sensoren in serie worden aangesloten, wat zorgt voor een eenvoudige plug-and-play meetoplossing.

Waar kan deze sensor worden toegepast?

Dankzij het membraanbedekte ontwerp is de sensor ideaal voor het meten van vrij of totaal chloor, zonder dat extra buffering van het monster nodig is. Dit maakt hem perfect voor toepassingen waarbij de pH kan fluctueren. Bovendien is de sensor geschikt voor situaties met een minimale monsterdoorstroming, zoals bij drinkwateranalyses.

Wat maakt dit een “Star”-product?

De sensor biedt uitstekende meetstabiliteit en is uiterst gebruiksvriendelijk dankzij ABB's EZLink™-technologie. In combinatie met de Steady-Flow-module levert hij stabiele metingen, zelfs bij variaties in de monsterdoorstroming, met doorstromingen tot slechts 1 liter per uur! De belangrijkste specificaties in één oogopslag

De belangrijkste specificaties in één oogopslag

Metingen: Vrij chloor, totaal chloor
Meetbereik: 0 tot 20 mg/l (ppm)
Monster pH: (4 tot 11)
Debiet monster: >1 l/uur*
Goedkeuringen: CE, ATEX/IECE

Accessoires en gerelateerde producten

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language