Loop Performance Monitoring Service

Diagnostik, kontinuerlig övervakning och proaktivt underhåll för att optimera prestanda i reglerkretsar och öka produktiviteten i din anläggning.

Rätt inställda reglerloopar innebär bland annat jämnare kvalitet, färre kassationer eller minskad råvaru- och energiförbrukning. Samtidigt kan arbetet med att analysera, optimera och underhålla de hundra- eller tusentals reglerkretsar man har vara mödosamt och svårt att upprätthålla. Det kräver specifik kompetens, bra verktyg men inte minst ett kontinuerligt arbetssätt – då reglerprestanda förändras över tiden. Annars kan resultatet bli bristfällig prestanda eller att åtgärder genomförs först när ett allvarligt problem uppstår.

Loop Performance Monitoring Service är ABB:s mest kompletta servicetjänst för att effektivt och kontinuerligt analysera och optimera reglerprestanda. Detta för industri- och energianläggningar oavsett fabrikat på de styrsystem som används. Tjänsten levereras i form av ett serviceavtal som skapar förutsättningar för ett proaktivt underhåll och ständiga förbättringar avseende reglerkretsar.

En central del i leveransen är ABB:s serviceplattform ServicePort som ingår i avtalet. Denna visualiserar kontinuerligt aktuell status samt förändringar och används av dig och av ABB som beslutsstödsystem för underhållet. Med ServicePort följer dessutom kraftfulla verktyg för till exempel trimning av reglerloopar. Tjänsten är även förberedd för remote support – för att ytterligare effektivisera arbetet.

Fördelar

  • Ökad produktivitet och minskade kostnader genom till exempel:
    • färre produktionsstörningar och kassationer
    • förbättrad och jämnare produktkvalitet
    • minskade utsläpp
    • minskad förbrukning av energi, råvaror och kemikalier
  • Förbättrad tillgänglighet genom effektiva och proaktiva underhållsåtgärder – med stöd av tidig information om problem, grundorsak till avvikelser och kraftfulla verktyg för reglertrimning.
  • Frigör tid genom tillgång valfri nivå av support från ABB.


Läs mer om ABB:s 3 steg till en optimerad regelprestanda

Loop Performance Monitoring Service är en tjänst för diagnostik och ständiga förbättringar av reglerprestanda. Arbetet bygger på en trestegsmetod för att på djupet diagnostisera, analysera och upprätthålla ett fokuserat och proaktivt underhåll av dina reglerloopar:

  • Steg 1: Diagnostik/Analys
    Tillsammans med dig går vi igenom era förväntningar och mål med underhållet, väljer ut processavsnitt och reglerloopar samt konfigurerar ServicePort in din anläggning. Vi genomför även en utbildning i användandet av ServicePort för er personal. Det första steget innefattar sedan en fördjupad diagnostik och tillståndskontroll Loop Performance Fingerprint. Med ett serviceavtal för Loop Performance Service erhålls dessa tillståndskontroller och rapporter återkommande enligt önskat intervall. En rapport upprättas och tillsammans med dig och dina kollegor går vi igenom resultat och rekommenderade åtgärder för att hjälpa dig att planera och prioritera förebyggande åtgärder.
  • Steg 2: Förbättringsarbete
    Det andra steget är helt eller delvis genomförandet av de prioriterade åtgärder som identifierats i första steget och efter den plan vi tillsammans utformat. Här har du full flexibilitet att arbeta på det sätt som passar dig bäst och ABB bistår gärna i arbetet, lokalt hos dig eller via remote. Du har också tillgång till verktyg och unik funktionalitet via ServicePort som betydligt effektiviserar underhålls- och förbättringsarbetet.
  • Steg 3: Övervaka/Bibehålla
    När prioriterade och utvalda åtgärder är genomförda övervakas reglerkretsarna så att prestanda och tillgänglighet bibehålls och avvikelser detekteras. Detta sker genom kontinuerlig tillståndsövervakning, visualisering av aktuell status samt ett utökat stöd från ABB:s ingenjörer som via fjärranslutning genomför regelbunden kontroll och utvärdering av reglerprestanda. Målet är att ständigt upprätthålla och förbättra prestanda för att optimera produktivitet, tillgänglighet och kostnader i din process.

Vilka problem kan vår utvärdering av reglerkretsarna identifiera?

Genom automatiserad datainsamling och patenterad dataanalys via ServicePort utvärderas kontinuerligt status på reglerkretsarna. Hundra- eller tusentals reglerloopar jämförs samtidigt, under samma drift och förutsättningar, för att tydligt se samband. Diagnosen och resultatet sorteras efter allvarlighet som KPI (Key Performance Indicators) för dessa egenskaper avseende regulator, process och mätsignal.

  • Control
    • Manual
    • Oscillating Setpoint
    • Error Deadband
    • Offset
    • Over Control
    • Slow Control
    • FCE Travel
    • Slow Update Rate
    • Questionable Control
  • Process
    • FCE Out Of Range
    • FCE Size
    • FCE Problem
    • FCE Leakage
    • Intermittent Disturbance
    • Persistent Disturbance
    • Questionable
  • Signal Processing
    • Quantized
    • Excessive Noise
    • Spikes
    • Step Out
    • Data Compression
    • Over Filtered
    • Sampling Rate
    • No Signal
    • MV Out Of Range
    • Questionable

Samma egenskaper utvärderas även vid återkommande fördjupad diagnostik, Loop Performance Fingerprint. Då sammanställda i en rapport tillsammans med ABB: rekommendationer och en åtgärdsplan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Intressant läsning

 

 

Video

 

 

Läs mer om

Loading documents
Select region / language