Protokół komunikacji HART jest powszechnie stosowanym w przemyśle standardem cyfrowego wzbogacenia sygnału 4...20 mA w celu komunikacji z inteligentnymi urządzeniami obiektowymi. Dzisiejszy rynek oferuje olbrzymi asortyment urządzeń wykorzystujących ten standard. Protokół HART wykorzystuje sygnał 4..20mA i jednocześnie umożliwia dwukierunkową komunikację cyfrową bez zakłócania jakości sygnału analogowego.
Protokół HART jest sprawdzonym w praktyce, łatwym do wdrożenia, stosowania i utrzymania rozwiązaniem. Urządzenia obiektowe HART można podłączyć do stacji procesowych poprzez zdalne moduły wejść/wyjść serii S800 i S900. Ponadto urządzenia z protokołem HART można podłączać do systemu Freelance poprzez multipleksery HART.
Konfiguracja HART
Urządzenia HART podłączone do systemu za pośrednictwem modułów wejść/wyjść z rodziny S800 i S900 mogą być konfigurowane przy pomocy DTMów HART. W przypadku modułów S900 można równiez skorzystać z szablonów HART. Składają się one z wstępnie skonfigurowanych usług DPV1, które przekazują komendy HART poprzez PROFIBUS do urządzenia HART podłączonego do analogowego kanału modułu S900. Użytkownicy mogą także tworzyć szablony HART samodzielnie.