FOUNDATION Fieldbus Linking Device LD 800HSE

Urządzenie linkujące LD 800HSE służy jako brama pomiędzy urządzeniami polowymi na łączach H1 i podsiecią HSE.

LD 800HSE umożliwia dostęp do urządzeń polowych podłaczonych do FOUNDATION Fieldbus (FF) z poziomu systemów sterowania i nadzoru, jak również konsoli zarządzających. Urządzenie jest przystosowane do pracy w redundancji, w której odpowiadające sobie porty H1 dwóch urządzeń linkujacych są podłączone do jednego łącza H1. Oddzielne łącze redundancji pomiedzy główną i zapasową jednostką zapewnia niezawodne przełączanie awaryjne i monitorowanie redundancji.

Dwie różne wersje sa dostępne: jedna dla stref bezpiecznych i jedna dla sterf niebezpiecznych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Własności
Dane Techniczne
  • Zapewnia połączenie pomiędzy siecią FF High Speed Ethernet (HSE) i nawet czterema łączami H1
  • Przeźroczysta konfiguracja podłaczonych urządzeń H1 z systemu nadrzędnego
  • Umożliwia dostęp do bloków w urządzeniach H1 (Klient/Serwer)
  • Cztery niezależne jednostki H1 Link Master (LAS)
  • Publish/Subscribe (H1) (do 4 sub-cykli)
  • Przekazywanie danych z jednego łącza H1 do innego lub z H1 do HSE
  • Aktualizacja sterowników (firmware) poprzez ładowanie

 LD 800HSE dane techniczne
   
 Konstrukcja
Rozmiary
(Długość x Wysokość x Szerokość)
47 x 131 x 111 mm,
montaż na szynie DIN 35 mm 
Waga około 0.4 kg
Stopień ochrony
IP 20
Warunki środowiskowe Temperatura robocza
0° C ... +55° C,
montaż w pozycji innej niż pionowa i utrudniona konwekcja  powietrza może obniżyć górną granicę temperatury
Temperatura przechowywania  −20° C ... +70° C
Wilgotność względna 0% ... 95%, bez kondensacji
Interfejsy Ethernet
Liczba kanałów 1
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 
Szybkość transferu 10 Mbit/s lub 100 Mbit/s (autosensing) 
Interfejsy H1 Fieldbus Liczba kanałów 4
Porty FF H1 3-biegunowe zaciski śrubowe (wtykane)
izolowane galwanicznie
Profil warstwy fizycznej typ 114, standardowy sygnał mocy, zasilane oddzielnie, nie są iskrobezpieczne
Szybkość transferu 31.25 kbit/s 
Interfejs szeregowy Port  męski SubD (9 pinów) RS-232, 115.2 kbit/s 
Certyfikaty CE: zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EG (EMC), 2006/95/EG (Niskie napiecie) i 94/9/EG (ATEX)
Zgodność elektromagnetyczna (EMC) zgodnie z FCC Część 15 Podczęść B Klasa A,
VCCI Class 2 Information Technology Equipment 2002
Wstrząsy i wibracje zgodnie z DIN IEC68 Część 2
Pokrycie G3 zgodnie z ANSI/ISA 71.04, EN60068-2-60
Certyfikaty (tylko LD 800HSE EX)
Certyfikacja do pracy w obszarach niebezpiecznych:
UL Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
IECEx Ex nA IIC T4 Gc
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Loading documents