Przegląd systemu Freelance
System Freelance zapewnia zarówno warstwę operatorską jak i procesową przemysłowego systemu automatyki. Poziom operatorski zawiera funkcje obsługi i monitorowania procesów, archiwizacji i logowania, trendowania i alarmowania. Funkcje sterowania i regulacji są przetwarzane w stacjach procesowych, które łączą się z elementami wykonawczymi i czujnikami polowymi.
Warstwa operatorska systemu Freelance
Freelance Operations (dawniej DigiVis) zapewnia funkcjonalność HMI i działa w standardowym środowisku PC w systemie Microsoft Windows. Stacje operatorskie wspierają pracę z dwoma monitorami, co pozwala na ciągłe śledzenie istotnych informacji, takich jak listy alarmów, równolegle z kontrolowaniem w tym samym czasie, na przykład postępu programu SFC, przebiegu archiwum trendów lub obrazu systemowego z rozszerzoną diagnostyką.
Stacja inżynierska systemu Freelance
Freelance Engineering (dawniej Control Builder F) służy do konfigurowania i uruchamiania systemu Freelance - od urządzeń polowych po interfejsy operatorskie. Zazwyczaj używane są przenośne urządzenia takie jak laptopy, które umożliwiają konfigurację zarówno w biurze jak i na obiekcie.
Warstwa procesowa systemu Freelance
System Freelance może składać się z jednej lub kilku stacji procesowych AC 700F, AC 800F lub AC 900F i może zostać rozbudowany o różne rodzaje układów wejść/wyjść. Istnieje możliwość skonfigurowania systemu w wersji standardowej lub w pełni redundantnej. Sieć systemowa Freelance pracuje w standardzie Ethernet.