Magistrale polowe w systemie 800xA

System 800xA minimalizuje nakład pracy potrzebny do integracji urządzeń polowych dzięki temu, że projektowanie topologii magistrali polowych oraz konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka i konserwacja urządzęń polowych są w pełni integralną częścią systemu sterowania.

Zalety rozwiązań integracji urządzeń polowych w systemie 800xA:
  • Możliwość wyboru magistrali polowej najlepeij dopasowanej do aplikacji
  • Certyfikacja dla szerokiego zakresu urządzeń polowych ABB i innych producentów
  • Nie wymaga dodatkowych, zewnętrznych narzędzi ani dodatkowego sprzętu
  • Redukcja kosztów inżynierskich, kosztów uruchomienia i całkowitego kosztu cyklu życia
  • Łatwy dostęp do danych urządzenia poprawiających możliwości operatorskie
  • Zwiększenie dostępności zakładu i optymalizacja konserwacji z monitoringiem stanu

Która magistrala jest najlepsza?

Prawidłowa odpowiedź zależy od zastosowania i tego, co jest już zainstalowane. Zoptymalizowane rozwiązanie będzie prawdopodobnie używać więcej niż jednej magistrali. Na przykład, nowe instalacje "analogowe" czerpią znaczne korzyści z wykorzystywania standardu FOUNDATION Fieldbus, a nowe instalacje "dyskretne" mogą korzystać z magistrali Profibus, Profinet, DeviceNet i Ethernet/IP. Do kontroli systemów elektrycznych mozna wykorzystać wspierne przez 800xA protokoły takie, jak IEC 61850, Ethernet/IP, Profibus, DeviceNet, Modbus, etc.

Protokół nie ma znaczenia - po prostu podłącz to do 800xA! 
ABB ma szeroki wybór rozwiązań dopasowanych do różnych aplikacji. 

Wspierane protokoły

Filedbus

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Tematy powiązane

Loading documents
Select region / language