Opis ogólny
System 800xA zawiera kompleksowe i sprawdzone biblioteki przeznaczone do łatwego projektowania zarówno prostych jak i złożonych strategii kontroli dopasowanych do dowolnych aplikacji automatyzacji procesów i bezpieczeństwa, w tym sterowania ciągłego, sekwencyjnego, wsadowego oraz zaawansowanego. Biblioteki 800xA są prawdopodobnie największw na rynku i zawierają wszystko od prostych bramek AND i OR do gotowego do użycia , adaptacyjnego regulatora PID z funkcją samostrojenia, co obniża koszty eksploatacji poprzez znaczące oszczędności w zakresie projektowania, wdrażania, eksploatacji oraz konserwacji aplikacji i urządzeń polowych. Nie należy również zapomnieć o unikalnych elementach umożliwiających bezpośrednią komunikację z napędami i ułatwiających obsługę w zakresie programowania wszystkich oferowanych przez stacje AC 800M funkcji redundancji.
Wszystkie funkcje i typy ze standardowych bibliotek, które można wykorzystać w aplikacjach zaklasyfikowanych zgodnie z SIL 2 są oznaczone jako SIL2. Moduły komunikacyjne i protokoły, które nie są certyfikowane do zastosowania w aplikacjach bezpieczeństwa, jak również niecertyfikowane moduły wejść/wyjść, mogą być wykorzystywane w aplikacjach SIL do zastosowań powiązanych, jak na przykład wskazania stanu, etc.
Control Libraries
Następujące biblioteki sa częścią rodziny AC 800M i instalowane z systemem 800xA:
- Basic Library
- Icon Library
- Alarm and Event Library
- Signal Library
- Process Object Libraries
- Control Libraries
- Group Start Library
- Sequence Start Library
- Supervision Library
- Fire&Gas Library
- Communication Libraries
- Batch Library
W niektórych przypadkach specjalnie przygotowane biblioteki dla konkretnych branż i klientów rozszerzają funkcjonalność standardowych bibliotek 800xA. Dla przykładu mozna wymienić biblioteki dla przemysłów:
- Papierniczego
- Metalurgicznego
- Materiałów budowlanych
- Chemicznego
- etc.
Przegląd bibliotek
Basic Library
Biblioteka Podstawowa zawiera proste obiekty, takie jak konwertery, liczniki, funkcje czasowe, generatory i funkcje wykrywania zbocza.
Icon Library
Biblioteka Ikon zawiera ikony, które są używane w grafikach oprogramowania Control Builder w wiekszości pozostałych bibliotekach.
Alarm and Event Library
Biblioteka Alamrów i Zdarzeń zawiera bloki funkcyjne i moduły kontrolne służące do konfigurowania obsługi alarmów i zdarzeń dla obiektów, które nie mają tej funkcji wbudowanej.
Signal Library
Biblioteka Sygnałów zawiera typy rozszerzające sygnały wejść/wyjść o nadzór, obsługę alarmów i błędów. Biblioteka ta zawiera również typy pozwalające zdefiniować różne zasady, które pozwalają kontrolować proces do z góry określonych stanów (vote objects). Typy z tej biblioteki mogą być wykorzystywane zraz z aplikacjami sterowania dyskretnego, jak i analogowego.
Process Object Libraries
Biblioteki Obiektów Procesowych zawieraja bloki funkcyjne i moduły kontrolne służące do sterowania silnikami, zaworami, napędami ABB i urządzeniami INSUM. Większość typów w tych bibliotekach to szablony, co oznacza, że można je skopiować do włsnych bibliotek i aplikacji, a następnie zmodyfikować tak, by były dopasowane do konkretnego procesu.
Istnieje wiele różnych bibliotek tego typu:
- Process Object Basic Library
Biblioteka Podstawowych Obieków Procesowych zawiera typy, które stanowią trzon dla obiektów zaworów i silników w pozostałych bibliotekach. Zawiera również dwa proste typy o zredukowanej funkcjonalności i niższym zużyciu pamięci.
- Process Object Extended Library
Biblioteka Rozszerzonych Obieków Procesowych zawiera kilka bloków funkcyjnych i modułów kontrolnych służących do sterowania jedno i dwukierunkowego oraz grupę funkcji do sterowania zaworami i silnikami.
- Process Object Drive Library
Biblioteka Obiektów Procesowych dla Napędów zawiera typy pozwalajace na przygotowanie sterowania i kontroli napedów ABB.
- Process Object INSUM Library
Biblioteka Obiektów Procesowych INSUM zawiera typy pozwalające na zabudoawnie aplikacji sterowania i nadzoru INSUM.
Group Start Library
Biblioteka Startu Grupowego zawiera moduły kontrolne wykorzystywane do sterowania i nadzorowania rozpoczęcia i zakończenia obiektów procesowych.
Sequence Start Library
Biblioteka Startu Sekwencyjnego zawieraja bloki funkcyjne i moduły kontrolne służące do sterowania i nadzorowania pracy obiektów procesowych.