Warstwa sprzętowa systemu 800xA: Stacje procesowe oraz moduły wejść/wyjść

Wydajne i wszechstronne rozwiązania równie skuteczne w przypadku małych systemów hybrydowych jak i dużych, zintegrowanych aplikacji automatyki i energetyki.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Rodzina stacji procesowych, interfejsów komunikacyjnych oraz modułów wejść/wyjść systemu 800xA sprosta najtrudniejszym wymaganiom automatyki przemysłowej dzięki bogatemu doświadczeniu firmy ABB w automatyce procesowej oraz elektroenergetycznej. Produkty warstwy sterowania 800xA przyczyniają się do wzrostu zwrotu z aktywów poprzez poprawę kontroli produkcji, maksymalizację dostępności procesu i minimalizację konserwacji.
ABB oferuje również stacje AC 800M High Integrity - stację procesową zgodną z IEC 61508 oraz certyfikowaną przez TÜV, umożliwiającą łączenie aplikacje bezpieczeństwa i kontroli krytycznych procesów w jednej stacji bez utraty integralności bezpieczeństwa.

System 800xA

System 800xA High Integrity

Zmodernizuj stacje procesowe i moduły wejść/wyjść wcześniejszych generacji [EN]

Select region / language