AC 900F 控制器

全新、屡获殊荣的AC 900F控制器使得Freelance DCS系统更强大、更快速而且功能更丰富。

经过多年的自动化和控制产品经验,全新发布的AC 900F控制器真正扩展了Freelance分布式控制系统的硬件构成。

AC 900F控制器包含最主要的CPU模块,以及按照应用要求配置的总线模块和I/O模块。另外,AC 900F还支持冗余配置。

AC 900F包括:
  • CPU模块PM 902F,含有4个以太网接口、1个诊测接口、2个串口以及显示单元(可选)
  • Lite CPU模块 PM 901F 带有3个以太网口、1个诊测接口、2个串口以及显示单元(可选)
  • 10种可以直接连接在控制器底座单元的S700 I/O模块
  • 最多两个现场总线接口模块

控制器支持远程I/O、变送器、执行器、传动以及通过PROFIBUS和其它总线协议连接其它设备。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 比以往控制器更强大
  • 2个串口和4个以太网口带来更多连接性(PM 901F控制器是3个以太网口)
  • SD卡使得控制器备份和固件更新更容易
  • 基于以太网的协议:Modbus TCP、IEC 60870-5-104
  • 带有G3涂层,能够用于恶劣的环境
  • 可选LCD显示屏,方便查看状态和诊测信息
  • 体积小巧
  • 可选冗余配置提高有效性
 AC 900F 技术数据概览
 CPU Power PC(II Pro family)
 RAM 8 MB SRAM 电池支持
16 MB DDR-RAM
 SD卡支持 控制器备份和固件升级
 显示 64x128 Dot Matrix LCD (可选)
任务执行 周期性 (可配置的周期时间 5 ms)
事件驱动的 (预定义的事件)
尽可能快的(PLC模式)
 串行接口 2 个串口: RS-232 or RS-485
(从 600 bps 到 38400 bps)
1个可插拔端子块与弹簧连接,用于Modbus ASCII/RTU, Telecontrol IEC 60870-5-10
1 个串口: RS-232, D-SUB, 9针母头,用于诊断和无线时钟
标准AC 900F 网络接口(PM 902F) 4 个以太网口 (RJ45):
  • 3个用于Modbus TCP 和Telecontrol IEC 60870-5-104
  • 1 个用于冗余配置, 1个用于ControlNet
AC 900F Lite版的网络接口(PM 901F) 3 个以太网口(RJ45):
  • 2个用于Modbus TCP 和 Telecontrol IEC 60870-5-104
  • 1 个用于冗余配置, 1个用于 ControlNet
 总线接口  2 个插槽用于总线接口模块: PROFIBUS (CM 772F, CI 930F)
本地 I/O模块的数量  每个控制器最多连接10 个I/O 模块
 外网温度(操作)  -20 … +70°C (-4 ... 158 °F), 不需要强制冷却
 外网温度(存储)  -40 … +85°C (-40 ... +185°F)
 认证  CE, c(UL)us, Class 1 Div 2, ISA-S71.04
Loading documents
Select region / language