Freelance控制器
一套Freelance分布式控制系统(DCS)可以包含一个或多个AC 700F、AC 800F或AC 900F控制器,并且能够由多种I/O单元类型进行扩展。
AC 700F适用于单个控制器带点数量不超过300个I/O的应用。这种类似PLC的控制器体积小巧。S700 作为本地I/O可以直接连接在控制器模块的旁边。
AC 800F开创了总线技术的灵活性,并支持多种总线可供选择:FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS以及HART。
AC 900F控制器是Freelance控制器家族中强大的控制器,能够支持PROFIBUS以及Modbus TCP,典型应用每个控制器带点能力为1500点。
可以连接总线技术I/O如S700,、S800、S900远程I/O以及现场设备到AC 900F、AC 800F或AC 700F控制器。 AC 700F和AC 900F控制器还可以配置本地I/O模块。
整个项目组态仅通过一个工具即可实现:Freelance工程师站(Control Builder F)。对于不同控制器类型的组态处理方法是一样的。可以轻松配置系统冗余,无需额外工程量。