适用于Freelance的S800L远程I/O系列

这些模块既节省成本也能够节省时间,并且通过PROFIBUS连接到Freelance控制器。

通过高效设计以及59mm的安装高度,S800L是高性价比应用的选择。牢固的模块、一体化设计、易于安装和智能连接,能够节省所有安装阶段的时间。

S800L通过PROFIBUS与Freelance控制器通信。

S800L I/O特点包括:

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 仅有59mm的安装高度
  • 坚固耐用、一体化设计
  • 通过DTM或基于GSD的模板与控制系统集成
  • 十六个端子使接线更容易
  • 与S800 I/O 模块完全兼容组合使用
模拟量输入模块
  描述
AI801-eA
    
1x8 channels,
0(4)..20 mA, 12 bit, single ended, 0.1%, Rated isolation 50 V.
模拟量输出模块
  描述
AO801-eA
 
1x8 channels, 0(4)..20 mA, 12 bit, RLmax 850 Ohm, Rated isolation 50 V.
数字量输入模块
  描述
DI801-eA
 
24 VDC, 1x16 channels, rated isolation 50 V.
DI802-eA   120 VAC / DC, 8x1 channel, rated isolation 250 V.
DI803-eA
  230 VAC / DC, 8x1 channel, rated isolation 250 V.
数字量输出模块
  描述
DO801-eA
 
24 VDC, 16 channels, 0.5 A. Short circuit proof, Rated isolation 50 V.
DO802-eA
  Relay, normal open, 8x1 channel, 24-230 V, AC Rated isolation 250 V.

兼容性


适用于Freelance系统的所有S800L 模块详见此表。 
Loading documents
Select region / language