Stationäre Kalibrierung im Kalibrierlabor
Die Kalibrierlabore für die verschiedenen Produkte sind mit innovativer Technologie ausgestattet und werden von den nationalen anerkannten Prüfstellen (PTB*, DAkkS*) kontrolliert. Zertifikate und Prüfberichte werden nach internationalen Standards ausgestellt.
Mobile Kalibrierung für Durchflussmessgeräte
Der Vor-Ort-Service führt die folgenden Kalibrierungen durch:
- Magnetisch-induktive Einsteck-IDM
- Magnetisch-induktive Eintauchsonde
- Thermische Masse-Durchflussmessung
- Ultraschallmessung im „Clamp-On“ Verfahren
- Ultraschallmessung nach dem Kreuzkorrelations-Verfahren
Jedes Messverfahren hat spezifische Vorteile, so dass eine breite Palette von Kundenanforderungen erfüllt werden kann. Magnetisch-induktive Kalibrierungen bieten beispielsweise eine hohe Genauigkeit, wogegen Ultraschallmessungen sofort einsetzbar sind. Die Kalibrierung findet ohne Ein- und Ausbauleistung statt und hat den Vorteil, dass die Performance der Anlage und die Einflussgrößen vor Ort berücksichtigt werden.