ABB bietet eine Vielzahl digitaler Services, um Antriebstechnik im Feld und in der Cloud zuverlässig zu überwachen. Anwender profitieren von der Digitalisierung, indem sie die typischen Herausforderungen der Praxis sicher und effizient in den Griff bekommen. Für Steuerungsaufgaben in Wasser- und Abwasseranwendungen lassen sich SPSen aus der AC500-Familie hinsichtlich Leistung, Funktionalität, E/A, Standard-Feldbussen und -Vernetzungen passgenau skalieren.

 

Videos zum Thema Digitale Services & Steuerungen


icon-arrow-play

Jetzt die Videos zum Thema Digitale Services und Steuerungen für die Wasser- und Abwasserbranche entdecken.

 


Smarte Sensoren für Condition Monitoring

Mit dem ABB Ability Smart Sensor kann auf einfache und kostengünstige Art und Weise der Zustand von Motoren, Pumpen und Stehlagern überwacht werden. Er ist ideal für den Einstieg in die Digitalisierung. Den Zustand und die Leistung von Motoren in explosionsgefährdeten Bereichen überwacht der Smart Sensor für explosionsgefährdete Bereiche. Die Sensoren sind Teil von ABB Ability Condition Monitoring für den Antriebsstrang, einer Suite von digitalen, cloudbasierten Services zur ganzheitlichen Zustandsüberwachung des Antriebsstrangs.


Remote Monitoring

Das Edge Device ABB Ability NETA-21 ist das Gateway für ABB-Frequenzumrichter zur Vernetzung für die lokale oder Cloud-gestützte Auswertung und Monitoring. ABB Ability Mobile Connect ermöglicht bei Supportfällen einen fallbasierten Zugriff auf ABB-Frequenzumrichter aus der Ferne. Voraussetzung ist lediglich ein Bluetooth-Panel im Frequenzumrichter. Das neue ABB Drive Connectivity Panel nutzt neueste Mobilfunk-Technologien, um Frequenzumrichter aus verschiedensten industriellen Umgebungen zu digitalisieren und an die Cloud anzubinden.


Speicherprogrammierbare Steuerung AC500 für die Wassertechnik

ABB verfügt über ein umfassendes Angebot an skalierbaren SPSen für die Wassertechnik. Die SPS-Serie beginnt mit der kostengünstigen AC500-eCo. Die AC500 ist die leistungsstarke Top-SPS mit zahlreichen Leistungsstufen und Konfigurationsmöglichkeiten. Für extreme Bedingungen wie die Abwasseraufbereitung ist die AC500-XC die SPS der Wahl. Die AC500-S eignet sich für einfache wie auch komplexe Sicherheitslösungen, und die AC500 High Availability steht für eine hohe Verfügbarkeit.


Motoren melden Wartungsbedarf

Quantensprung bei der Zustandsanalyse für Millionen von Motoren Die Überwachung und Wartung von Niederspannungsmotoren in Industrieanlagen ist aufwändigund teuer. Störungen oder Überdimensionierungen von Motoren verursachen unnötig hohe Kosten.