Machen Sie Ihre Anlage fit für die Zukunft! Über unsere Partner bieten wir Ihnen exklusiv ein Effizienzpaket, das speziell auf die Bedürfnisse der Wasser- und Abwasserwirtschaft zugeschnitten ist. Das Motor-Umrichter-Paket für Pumpen und Gebläse beinhaltet neben einem IE5-Synchronreluktanzmotor den Frequenzumrichter ACQ580 mit wasser- und abwasserspezifischen Funktionalitäten.



2_Synchronmotor-SynRM-15cm

Hochwirkungsgradmotoren: hohe Energieeffizienz

ABB verfügt ab Lager über ein komplettes Sortiment an EU-MEPS-konformen IE3-Motoren und bietet außerdem eine breite Palette an IE4-Asynchronmotoren, die weitere Energieeinsparungen ermöglichen. Synchronreluktanzmotoren von ABB erfüllen die Kriterien der neuen Ultra-Premium-Energieeffizienzklasse IE5. Sie senken die Energieverluste um bis zu 50 Prozent und ermöglichen einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch als die Asynchronmotoren der Wirkungsklasse IE2.


ACQ580 für die Wasserbranche

Der ACQ580 ist ein Frequenzumrichter speziell für die Wasserbranche, der sich durch eine intuitive Bedienung auszeichnet. Er beinhaltet wasser- und abwasserspezifische Funktionalitäten, darunter Pumpenregelungsverfahren, die einen sicheren Durchfluss durch die Pumpen gewährleisten sowie einen autarken Pumpenbetrieb und einen Trockenlaufschutz der Pumpe ermöglichen. Der ACQ580 eignet sich sehr gut zur Regelung von Asynchron-, Permanentmagnet- sowie Synchronreluktanzmotoren.
1_FU_ACQ580-1


1_Digital_powertrain_pumps_2-3

Smarte Sensoren für Condition Monitoring

Mit dem ABB Ability Smart Sensor kann auf einfache und kostengünstige Art und Weise der Zustand von Motoren und Pumpen überwacht werden. Er ist ideal für den Einstieg in die Digitalisierung. Den Zustand und die Leistung von Motoren in explosionsgefährdeten Bereichen überwacht der Smart Sensor für explosionsgefährdete Bereiche. Die Sensoren sind Teil von ABB Ability Condition Monitoring für den Antriebsstrang, einer Suite von digitalen, cloudbasierten Services zur ganzheitlichen Zustandsüberwachung des Antriebsstrangs.


Remote Monitoring

Das Edge Device ABB Ability NETA-21 ist das Gateway für ABB-Frequenzumrichter zur Vernetzung für die lokale oder Cloud-gestützte Auswertung und Monitoring. ABB Ability Mobile Connect ermöglicht bei Supportfällen einen fallbasierten Zugriff auf ABB-Frequenzumrichter aus der Ferne. Voraussetzung ist lediglich ein Bluetooth-Panel im Frequenzumrichter. Das neue ABB Drive Connectivity Panel nutzt neueste Mobilfunk-Technologien, um Frequenzumrichter aus verschiedensten industriellen Umgebungen zu digitalisieren und an die Cloud anzubinden.
2_ABB-Mobile-Connect-3

Select region / language