ACH480 für HLK

ACH480 Frequenzumrichter für HLK sind für den Schrankeinbau optimiert. Durch ihre Kompaktheit und breit gefächerte Funktionalität sowie eine große Flexibilität sind sie für OEMs und Schaltschrankbauer die optimale Wahl.

Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt der ACH480 Frequenzumrichter über sämtliche Funktionen zur Regelung von Lüftern, Pumpen, Kompressoren und komplexerer HLK-Einrichtungen wie Klimageräten. Während die integrierten Merkmale die Montagedauer deutlich reduzieren, erleichtert das intuitive Bedienpanel mit dem HLK-spezifischen Menü „Grundeinstellungen“ und den Assistenten die Inbetriebnahme und den Betrieb. Die optionale Bluetooth®-Fähigkeit ermöglicht die Inbetriebnahme und Überwachung des Frequenzumrichters aus der Ferne.

Produktmerkmale wie Elektronikkarten mit Schutzlack, Erdschluss-Schutz, Unterspannungsregelung und die Einsetzbarkeit bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C ohne Leistungsminderung stellen die Zuverlässigkeit des Prozesses sicher. Jeder Frequenzumrichter ist zum Nachweis seiner Leistung und aller Schutzfunktionen geprüft.

Diese Seite teilen

Wesentliche Vorteile

  • Für den Schaltschrankeinbau optimierte Konstruktion
  • Einheitliche Gehäusehöhe und -tiefe bei allen Leistungsstufen
  • Montage auf DIN-Schiene und mit Schrauben
  • Kein seitlicher Abstand
  • Einfache Auswahl, Bestellung, Inbetriebnahme und Verwendung
  • Standardmäßig integrierte HLK-spezifische Merkmale
  • Intuitives Bedienpanel mit optionaler Bluetooth-Fähigkeit für bessere Zugriffsmöglichkeiten
  • Verschiedene Sprachen und Kommunikationsprotokolle sind vorinstalliert
  • Zuverlässige Konnektivität mit den gängigen Automatisierungs- und Leitsystemen
  • Regelung einer Vielzahl von Motoren für beliebige HLK-Anwendungen
  • Auf der Plattform der in jeder Hinsicht exzellenten Frequenzumrichter von ABB aufbauend
  • Optimierte Energieeffizienz
  • Breite Verfügbarkeit und umfangreicher Support

Weitere Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language