FEIP-21 Ethernet/IP Adaptermodul

Das FEIP-21 der F-Serie ist ein EtherNet / IP-Adaptermodul mit 2 Ports, das ODVA-AC / DC-Antriebsprofile und ABB-Antriebsprofile unterstützt. Dieses Modul enthält den integrierten Switch für Device Level Ring (DLR), wodurch Sie Zeit und Kosten sparen, wenn Sie einen zusätzlichen Switch kaufen und installieren. Dieses Adaptermodul ist mit Frequenzumrichtern von ABB kompatibel.

  • Die beiden Anschlüsse von FEIP-21 bieten die Möglichkeit, eine Ringtopologie oder nur einen abgestuften Ethernet-Switch zu verwenden. Dieses Schnittstellenmodul kann auf einem Device Level Ring (DLR) implementiert werden, bei dem es sich um eine redundante EtherNet / IP-Kommunikation handelt, die eine Ringtopologie verwendet, ohne dass ein externer DLR-Switch erforderlich ist.
  • Die Drive Composer Pro-Software kann mit FEIP-21 zum Starten oder Warten von ABB Frequenzumrichtern mit gemeinsamer Architektur verwendet werden.

 


 

FEIP-21_ethernet

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links and downloads

FEIP-21 ist kompatibel mit

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language