CANopen

CANopen es una conocida red de comunicaciones industriales diseñada originalmente para redes de control de máquinas orientadas al movimiento, como los sistemas de manipulación. Es compatible con la comunicación motivada por eventos cíclicos y acíclicos. Esto permite reducir la carga del bus al mínimo y mantener unos tiempos de reacción rápidos.

Nuestra oferta incluye diferentes adaptadores de bus de campo CANopen dependiendo del tipo de convertidor:
 

  • FCAN-01 es compatible con los convertidores ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 y ACS880
  • RCAN-01 es compatible con los convertidores ACS550, ACH550 y ACS800

Adaptadores

Select region / language