Modbus RTU

Modbus RTU (unidad terminal remota) significa que se usa el protocolo Modbus sobre una línea serie con una interfaz EIA-232, EIA-485 u otra interfaz física similar. Numerosos sistemas de automatización tienen interfaces de comunicación Modbus RTU.  
Muchos de nuestros convertidores integran Modbus RTU de serie: convertidores ACS310, ACS355, ACS550, ACS580, ACH550, ACS850 y ACQ810 

Además, nuestra oferta incluye diferentes adaptadores Modbus RTU dependiendo del tipo de convertidor:

 

  • FMBA-01 es compatible con los convertidores ACS355
  • FSCA-01 es compatible con los convertidores ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 y ACS580
  • RMBA-01 es compatible con los convertidores ACS800

Adaptadores

Select region / language