Modbus es un protocolo de aplicación abierto Maestro/Esclavo que se puede utilizar en distintas capas físicas. Modbus TCP significa que el protocolo Modbus se utiliza en la parte superior de Ethernet TCP/IP. Los convertidores ABB actúan como servidor Modbus TCP. De común lectura/escritura los códigos de función de registro simples y múltiples son compatibles.
• FENA-01 es compatible con los convertidores ACS355
• FENA-11 (un puerto) y FENA-21 (dos puertos) son compatibles con ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 y convertidores ACS580
• RETA-01 RETA-02 son compatibles con ACS550, ACH550 y ACS800