Módulo adaptador Ethernet FENA-21

El FENA-21 serie F es un módulo adaptador Ethernet de 2 puertos compatible con diversos protocolos de comunicación: PROFINET IO, EtherNet/IP y Modbus TCP. El protocolo se selecciona mediante un parámetro en un convertidor. 

PROFINET

El adaptador Ethernet FENA-21 admite comunicación PROFINET IO DP-V1. Con el módulo FENA-01/-11, la red PROFINET puede usar el perfil PROFIdrive o el perfil ABB Drives. Además, hay dos modos transparentes disponibles (para códigos de 16 y 32 bits, respectivamente). 

EtherNet/IP

El adaptador Ethernet FENA actúa como un servidor Ethernet/IP compatible con los perfiles ODVA CA/CC, ABB Drives y transparente. El módulo adaptador admite los mensajes explícitos donde cada atributo de una clase se ajusta individualmente, y los mensajes implícitos que usan instancias de entrada y salida. 

Modbus TCP

El módulo adaptador actúa como servidor Modbus/TCP y es compatible con los perfiles ABB Drives y transparente. Los códigos de función de lectura/escritura común y de registrador múltiple son compatibles.

10854_FENA-21_left_L2

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

FENA-21 es compatible con

Select region / language