Monitorización remota de convertidores con un servidor web integrado

Con un servidor web integrado, NETA-21 facilita el acceso universal para aplicaciones industriales.

La herramienta de monitorización remota, NETA-21, proporciona un acceso sencillo al convertidor de frecuencia a través de Internet o de la red Ethernet local. NETA-21 cuenta con un servidor web integrado.

Gracias a su compatibilidad con los navegadores web estándar, queda garantizado el acceso sencillo a una interfaz de usuario basada en la web. La interfaz permite al usuario configurar parámetros y monitorizar datos de registro del convertidor, así como hacer el seguimiento de los niveles de carga, el tiempo de funcionamiento, el consumo de energía, los datos de entrada/salida y la temperatura de los cojinetes del motor conectado al convertidor. 

El usuario puede acceder a la página web de la herramienta de monitorización remota usando un módem 3G desde cualquier lugar con un PC estándar, una tablet o un teléfono móvil. La herramienta de monitorización remota ayuda a reducir costes al permitir que el personal monitorice o lleve a cabo tareas de mantenimiento de aplicaciones supervisadas o no supervisadas en diversos sectores industriales. También resulta muy útil cuando varios usuarios desean acceder al convertidor de frecuencia desde distintas ubicaciones.

Pueden conectarse multitud de convertidores de frecuencia ABB ya sea a través de Ethernet, fibra óptica, RS232, RS485 o Panel Bus.

Monitorización Remota con Neta 21

¿Qué puede hacer NETA 21?

  • Monitorizar convertidores de frecuencia
  • Leer y ajustar parámetros
  • Leer información sobre el estado de los equipos
  • Configurar y monitorizar data loggers y guardarlos en un archivo.
  • Leer el contenido del registro de fallos de los equipos conectados y guardarlos en un archivo.
  • Enviar emails según los eventos sucedidos
  • Uso del email para la monitorización continua de los equipos
  • Restaurar fallos o avisos
  • Utilizar una tarjeta SD para la monitorización continua de los convertidores de frecuencia.
  • Utilizar una tarjeta SD para guardar todos los eventos.
  • Acceso vía FTP
  • Crear eventos personalizados
  • Crear informes personalizados

El modulo NETA-21 no tiene como objetivo el control o la puesta en marcha del convertidor de frecuencia. Permite el acceso con cualquier navegador web, incluyendo los dispositivos móviles, sin necesidad de instalar ningún software especial.

¿Qué conectividad dispone para cada equipo?

El módulo NETA-21 aloja una página web en su interior. Esta página web es mediante la cual se configura el sistema de acceso remoto y es la herramienta con la que interactuamos con los equipos (visualizar parámetros, cambiarlos, graficarlos, etc).

Se puede acceder a la página web del módulo NETA-21 a través de una red Ethernet TCP/IP existente o a través de un módem conectado al módulo mediante USB (3G, GPRS o EDGE).

  • Sobre acceso a través de una red Ethernet TCP/IP existente: el usuario final debe permitir la apertura de determinados puertos para su acceso remoto. Hay industrias que prohíben estás prácticas con el fin de evitar accesos no permitidos a su sistema. En estos casos la conexión solo será posible a través de módem.

La conectividad con los convertidores de frecuencia se puede realizar a través de:

Fibra óptica

  • NETA-21 + NEXA-21
  • Para convertidores ACS800 y ACS880 (de ser requerido).
  • Hasta 32 dispositivos.

Ethernet TCP/IP

  • Para convertidores ACS880 + FENA-x1.
  • Hasta 32 dispositivos.

Modbus RS485

 (a través del Modbus Embebido de los equipos o de un módulo adicional).
  • ACS310, ACS355+FMBA-01, ACx550, ACS580, ACQ810, ACS850. Próximamente también en ACS880.
  • Hasta 32 dispositivos (número de dispositivos compartido con Modbus RS232).
  • El uso del Modbus RS485 embebido del convertidor para la conexión del módulo NETA-21 elimina la posibilidad de otras comunicaciones como por ejemplo Profibus DP, DeviceNet, etc.

Modbus RS232

  • Para convertidores ACS355
  • Un único dispositivo (limitación de la tecnología RS232).
  • Utiliza el puerto de conexión del panel de control, con lo que el equipo no podría incorporarlo.

Panel bus

  • Dos puertos Panel Bus (PNL1 y PNL2).
  • Para convertidores ACS880 y ACS580
  • Hasta 32 dispositivos por cada uno de los puertos Panel Bus.
Select region / language