Convertidores únicos refrigerados por líquido y con montaje en armario ACS800-07LC 

Mantenga su rendimiento frío y fiable en las condiciones más duras


Estos convertidores de frecuencia refrigerados por líquido y con montaje en armario con armarios totalmente cerrados resisten sus condiciones más duras. Le ofrecen altos grados de disponibilidad y fiabilidad y un funcionamiento silencioso. Su redundancia incorporada le permite funcionar con una carga parcial, incluso si uno de los módulos no está operativo.  Un diseño tremendamente compacto, personalizable y fiable para una amplia gama de aplicaciones de media y alta potencia.

Principales ventajas

  • Control directo de par (DTC) de serie
  • Funcionamiento silencioso
  • Clase de envolvente IP42 de serie, IP54 opcional
  • Opciones flexibles de E/S y encoder
  • Filtro EMC, reactancia y chopper de frenado como opción
  • Diseño con certificación UL o CSA como opción
  • Construcción marítima como opción
  • Safe Torque Off (STO) como opción
 

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Loading documents