Convertidores de frecuencia regenerativos refrigerados por líquido y con montaje en armario ACS800-17LC

Su combinación regenerativa para ahorrar energía y aumentar la disponibilidad


Usted se beneficia de la refrigeración por líquido y el funcionamiento regenerativo en las condiciones ambientales más duras. Gracias al armario cerrado, se elimina la necesidad de aire acondicionado adicional. Compacto, eficiente y silencioso. Todo un ahorrador de energía. Su alta disponibilidad es fruto de su redundancia integrada. Capacidad para funcionar con cargas parciales cuando un módulo no está operativo. Usted dispone de soluciones óptimas para distintas aplicaciones gracias a una amplia gama de características y opciones integradas.

Principales ventajas

  • Convertidores de frecuencia regenerativos refrigerados por líquido y montados en armario
  • Clase de envolvente IP42 de serie, IP54 opcional
  • Control directo de par (DTC) de serie
  • Versión marítima
  • Distorsión total de corriente inferior al 5%
  • Módulos de ampliación de E/S analógicas y digitales y opciones de encoder
  • Admite una amplia variedad de protocolos de bus de campo
 

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Loading documents