Convertidores de frecuencia únicos de bajos armónicos refrigerados por líquido y con montaje en armario ACS800-37LC

Desarrolle su rendimiento y reduzca sus armónicos


La combinación de nuestras soluciones exclusivas para los armónicos con convertidores de frecuencia refrigerados por líquido y con montaje en armario hace que el 98% de las pérdidas térmicas sean transportadas por el refrigerante líquido. Su rendimiento crece en unas condiciones ambientales duras, dado que el armario totalmente cerrado no requiere ningún acondicionamiento de aire adicional. Especialmente adecuado para su uso en el sector marítimo. Está disponible una amplia variedad de opciones integradas, así como servicios de ingeniería de aplicaciones para la personalización.

Principales ventajas

  • Convertidores de frecuencia de bajos armónicos refrigerados por líquido y con montaje en armario para un funcionamiento silencioso
  • Certificación marítima
  • Clase de envolvente IP42 de serie, IP54 opcional
  • Control directo de par (DTC) de serie
  • Distorsión total de corriente inferior al 5%
  • Módulos de ampliación de E/S analógicas y digitales y opciones de encoder
  • Bajo contenido de armónicos, superando los requisitos de la norma IEEE519
 

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Loading documents