Module adaptateur RETA-01 Ethernet

Le RETA-01 de la série R est un module adaptateur Ethernet à un port qui prend en charge deux protocoles de communication : EtherNet/IP et Modbus TCP. La sélection du protocole s'effectue au moyen d'un paramètre du variateur. 

EtherNet/IP

Le module comporte deux profils de communication ; le profil de variateurs CA/CC et le profil de variateurs ABB. Le RETA-01 utilise des assemblages statiques, à l'exception des paramètres de contrôle spécifiques à l'utilisateur et des paramètres du variateur de contrôle étendu de la vitesse. Le module satisfait toutes les exigences pour certification d'un périphérique Ethernet/IP. 

Modbus-TCP

Le module adaptateur agit comme un serveur Modbus/TCP avec prise en charge du profil des variateurs ABB. Les codes de fonction courants lecture/écriture unique et registre multiple sont pris en charge.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

RETA-01 est compatible avec

Loading documents