Variateurs et moteurs pour les treuils

Winch-drives-header
Vos machines de pont doivent fonctionner de manière fiable tout en respectant les délais d'exécution les plus serrés avec un fonctionnement le plus fluide et ininterrompu possible. C’est la raison pour laquelle nous avons développé nos variateurs à fréquence variable (VFD) certifiés pour un usage maritime avec un programme de contrôle du treuil dédié. Ce programme, avec la fonction de contrôle de couple direct (DTC), apporte l’avantage supplémentaire d’éliminer le besoin d'encodeurs du moteur ou de capteurs de cellule de charge, réduisant le nombre de pièces et les coûts de maintenance. En travaillant en étroite collaboration avec les fabricants de treuils, nous avons intégré notre grande expérience dans les variateurs qui fonctionnent pour vos treuils de mouillage, ancrage, passerelle Ro-Ro et remorqueurs. Vous pouvez utiliser le programme de contrôle tel quel, ou le personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques. Appariez nos variateurs avec vos moteurs marins BT d’un seul fournisseur qui est soutenu par un réseau mondial de service et d’assistance.

Contrôle du treuil dédié. Pas besoin d’encodeurs de moteur ou de capteurs de cellule de charge. Service mondial. Chaque chose compte pour la construction et le fonctionnement de vos treuils de pont.

Points forts du variateur

  • Programme de contrôle du treuil dédié intégré avec une large plage de fonctionnalités
  • La combinaison de la fonction de contrôle de couple direct (DTC) et du programme de contrôle du treuil dédié élimine le besoin d’encodeurs d’arbre du moteur et de capteurs de cellule de charge de la boîte de vitesses
  • Plusieurs points de contrôle branchés directement sur le variateur

Points forts du moteur marin

  • Performance prouvée dans les opérations intensives et sur les environnements de pont
  • Les données nominales exactes de la plaque nominale vous aident à optimiser le fonctionnement, plus particulièrement si aucun encodeur de moteur n’est utilisé
  • Spécialement conçu pour une faible usure du joint d’arbre
  • Construction hautement durable pour supporter les conditions météorologiques difficiles
 
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Produits

Loading documents
Select region / language