ACS480 -Variateur General purpose
L'essentiel de l'efficacité énergétique pour des applications simples comme les pompes, les ventilateurs, les compresseurs et d'autres applications de base
Certaines applications ne nécessitent que l'essentiel de leur variateur: l'efficacité et la simplicité dans un variateur compact, livré aussi facilement que possible. Le variateur General purpose ACS480 répond exactement à ces attentes: il apporte tous les éléments essentiels sans effort ensemble pour vous permettre de faire fonctionner efficacement vos pompes, ventilateurs et compresseurs.
Le variateur basse tension ACS480 fait partie du portefeuille 100% compatible et dispose d'un large éventail de fonctionnalités intégrées dans un design compact. Il offre aux utilisateurs une grande fiabilité et un fonctionnement simplifié pour de nombreuses applications dans diverses industries, dont l'agroalimentairele, la logistique et l'entreposage ou encore l'eau et les eaux usées.
- 0.75 à 11 kW, 380 à 480 V
- Boîtier IP20 en standard
- Simple à sélectionner, installer et utiliser
- Design compact avec toutes les fonctionnalités essentielles
intégrées
- Optimisé pour les applications de pompes et de
ventilateurs, et applications sans surcharges
- Caractéristiques d’efficacité énergétique pour une
utilisation optimale de l’énergie
- Connectivité aux réseaux d’automatisation les plus
courants
- Membre du portfolio de variateurs 100% compatibles