Variateur general purpose ACS580 

Mise en service facile d'un système à rendement énergétique sur une vaste gamme de vos applications à vitesse variable


Un variateur nouvelle génération à montage mural et entièrement compatible simplifie le contrôle de vos processus et moteurs avec une efficacité sans effort. Il vous permet de contrôler une vaste gamme d'applications dans diverses industries, avec une installation ou une mise en service facile. Les fonctionnalités les plus importantes sont intégrées en série, simplifiant la sélection des variateurs et supprimant le besoin de matériel supplémentaire. Dans le cadre de la gamme des variateurs d'ABB entièrement compatibles, le variateur est conçu pour offrir non seulement un variateur techniquement compatible, mais aussi une solution entièrement compatible avec vos objectifs en matière de personnel, processus, entreprise et environnement. L'ACS580 est enfichable et prêt à contrôler vos pompes, ventilateurs, convoyeurs, mélangeurs et autres applications à couple variable et constant.
 

Points forts

  • Facile à sélectionner, installer et utiliser
  • Toutes les fonctionnalités principales sont intégrées dans le variateur
  • Un menu et des assistants de configuration directs pour une mise en service rapide
  • Des fonctionnalités d'efficacité énergétique pour une consommation d'énergie optimale
  • Connexion à tout système d'automatisation ou utilisation autonome
  • Fait partie de la gamme de variateurs entièrement compatibles d’ABB
  • Grande disponibilité et assistance
 

Vous cherchez un revendeur de moteurs et variateurs ABB ?

Voir la carte des partenaires

Documentations et outils

Vidéos

Articles et Cas client

Loading documents
Select region / language