ACS150 - micro variateur 

Obtenez le meilleur de vos applications de base


Amenez la performance souple au niveau supérieur grâce à la vaste plage de puissance et de fonctionnalités de l'ACS150. Disponible en monophasé et triphasé. De nombreuses fonctions sont standard, comme le régulateur PID, un hacheur de freinage et un filtre EMC intégrés. Un outil de configuration FlashDrop du variateur (en option) permet une configuration rapide et facile des variateurs non alimentés. 

Points forts

  • Plage de puissance de 0,37 à 4 kW ; de 0,5 à 5 Hp
  • Enceinte IP20
  • Contrôle scalaire
  • Interface utilisateur et potentiomètre intégrés
  • Hacheur de freinage intégré
  • Filtre EMC intégré pour le second environnement
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Information technique

Loading documents