ACS250 - micro variateur 

Polyvalence de l'application grâce à une plage de tension étendue et une protection contre les environnements difficiles


Étendant la plage de tension des micro variateurs ABB IP20, offrant également une plage de tension complète de variateurs IP66, le variateur ACS250 fournit plus de solutions pour les applications de base.  Les variateurs IP66 conviennent parfaitement aux applications alimentaires comme les tarières, mélangeurs, convoyeurs, pompes et ventilateurs où les variateurs sont exposés à la poussière, à l'humidité, et aux produits chimiques.  Le câblage en enfilade dans les modèles IP20 facilite le remplacement des démarreurs de moteur montés sur un panneau.  Les modèles IP66 sont proposés avec et sans commandes de l'opérateur installées sur un panneau frontal : Déconnexion, potentiomètre de vitesse, et bouton sélecteur FWD-OFF-REV (AVANT-ARRÊT-ARRIÈRE).  

Points forts

  • Plage de puissance de 0,37 à 15 kW ; de 0,5 à 20 Hp
  • Enceintes IP20 ou IP66
  • Contrôle scalaire (600 V : vecteur de boucle scalaire et ouvert)
  • Panneau de commande intégré avec écran LED
  • Hacheur de freinage intégré dans les tailles 2 et 3
  • Modbus RTU intégré
  • Les macros d'application et uniquement les paramètres essentiels facilitent la mise en service
  • Les variateurs IP66 peuvent être directement montés sur l'équipement de traitement installé dans des environnements difficiles
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents