ACS55 - micro variateur 

Ajoutez une simplicité compacte à vos applications quotidiennes


Garantissez la vitesse et les fonctionnalités de contrôle dans une variété de vos applications basse puissance comme les portails automatiques, pisteurs solaires, tapis de course et bains bouillonnants. Tellement facile à installer et à mettre en service, l'objectif de conception de l'ACS55 porte sur une intégration facile dans les machines, avec des alternatives de montage flexibles. L'option de kit DriveConfig permet une installation sans connexion électrique au variateur. Il est également prêt à installer dans des environnements commerciaux et domestiques. 

Points forts

  • Plage de puissance de 0,18 à 2,2 kW ; de 0,25 à 3 Hp
  • Enceinte IP20 (UL ouvert)
  • Contrôle scalaire
  • Pour les applications de machines de base
  • Adapté aux réseaux domestiques en standard
  • Configuration des paramètres au moyen de commutateurs ou d'un logiciel informatique
  • Filtre EMC intégré pour le premier environnement
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents