ACS880 multidrives

Des solutions d’économie d’espace entièrement compatibles pour vos besoins en moteurs multiples

Les variateurs multidrives entièrement compatibles sont disponibles avec divers types d’unités d’alimentation, dont les unités d’alimentation avec diode et les unités d’alimentation à régénération. L’alimentation simple et la disposition des bus CC avec plusieurs inverseurs réduisent la puissance de la ligne et la taille du système. Utilisez un contrôle privilégié de pratiquement tous les types de moteurs CA avec un contrôle de couple direct (DTC), y compris les moteurs à aimants permanents et à induction. Des solutions à de nombreuses applications différentes (telles que les machines à papier, les machines d’extraction, les laminoirs, les lignes de traitement, les grues et les machines de forage) sont possibles grâce à une connectivité flexible et à une vaste plage d’options.

Points forts

  • Architecture commune des variateurs intégrée
  • Classes d’enceinte IP22, IP42, IP54
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Panneau de commande intuitif avec port USB
  • Filtre EMC, inductance et hacheur de freinage
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Options d’E/S et de codeur flexibles
  • Conçu pour un entretien facile

 

Recevez plus d'informations grâce à notre newsletter mensuelle

S'abonner

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Links and downloads

Produits associés

Loading documents