ACS800-37LC - variateurs uniques à faibles harmoniques refroidis par liquide (installation en armoire)
Établissez votre performance avec le refroidissement par liquide et abaissez votre fréquence harmonique
La combinaison de nos solutions de fréquence harmonique uniques avec les variateurs en armoire à régénération refroidis par liquide résulte en 98 % des pertes de chaleur effectuées avec le liquide de refroidissement. Votre performance excelle dans les conditions ambiantes difficiles, car l’armoire entièrement close n’exige aucune climatisation supplémentaire. Cette solution convient plus particulièrement à un usage dans le secteur marin. Une large gamme d’options intégrées est disponible et des services d’ingénierie d’application sont utilisés pour la personnalisation.
- Plage de puissance de 55 à 5 200 kW
- Fonctionnement silencieux
- Certification marine
- Classe d’enceinte IP42 en standard, IP54 en option
- Contrôle de couple direct (DTC) en standard
- Taux de distorsion du courant total inférieur à 5 %
- Modules d’extension E/S analogique et numérique et options de codeur
- Le contenu en faibles harmoniques excède les exigences de la norme IEEE 519