ACS880-04 – modules de variateurs simples à haute puissance

Simplifiez l’ensemble de votre armoire avec des packs de modules de variateurs multiples entièrement compatibles

Reposant sur l’architecture commune des variateurs ABB entièrement compatibles, ces modules de variateurs multiples simplifient l’ensemble de l’armoire. Ils sont livrés en variantes d’étagères, avec des modules d’inverseurs R8i connectés en parallèle et un pont de diodes D8T semi-contrôlé avec charge à thyristors. Les roues permettent une installation et un transport faciles. Les raccords rapides en standard assurent un branchement rapide aux câbles du moteur à l’intérieur de l’armoire.

Points forts

  • De 400 à 2 200 kW / de 400 à 690 V
  • Des modules de variateurs simples pour un montage flexible et optimisé de votre armoire
  • Classes d’enceinte IP00
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Filtre EMC, inductance et hacheur de freinage
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Options d’E/S et de codeur flexibles

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents