ACS880-14 – pack de modules de variateurs simples

​

Capturez et utilisez l’énergie de freinage avec les packs de modules de variateurs simples à régénération

Nos packs de modules de variateurs simples entièrement compatibles sont tout ce dont vous avez besoin pour une opération de régénération. Le pack se compose de modules de variateurs multiples R8i et d’un filtre de ligne LCL optimisé pour un montage facile de l’armoire par les intégrateurs de système et les tableautiers. L’utilisation d’un pack de modules permet à l’utilisateur de réaliser des économies. Grâce à la fonctionnalité de régénération, l’énergie de freinage du moteur revient dans le variateur et est distribuée au réseau d’alimentation. Ainsi, l’énergie de freinage n’est pas gaspillée sous forme de chaleur. Par rapport aux autres méthodes de freinage, telles que le freinage mécanique et à résistance, l’ACS880-14 permet de réaliser beaucoup plus d’économies d’énergie.

Points forts

  • Plage de puissance de 250 à 2 200 kW / de 400 à 690 V
  • Repose sur l’architecture commune des variateurs ABB
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Commutateur principal et fusibles
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain, options d’E/S et de codeur
  • Options d’E/S et de codeur flexibles
  • Conception complète pour l’armoire Rittal TS8 disponible

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents
Select region / language