ACS880-34 – pack de modules de variateurs simples

Gérez et contrôlez les harmoniques basses avec les packs de modules de variateurs simples

Notre pack de modules de variateurs entièrement compatibles à faibles harmoniques crée moins d’harmoniques que les variateurs offrant des solutions d’alimentation avec diode standards. Le pack se compose de modules de variateurs multiples R8i et d’un filtre de ligne LCL optimisé pour un montage facile de l’armoire par les intégrateurs de système et les tableautiers. L’ACS880-34 produit un contenu harmonique exceptionnellement faible dans l’entrée des variateurs. Ce résultat est atteint sans filtre externe ou transformateur à impulsions multiples. En gérant et en contrôlant les harmoniques, l’ACS880-34 atteint le facteur de puissance de l’unité. L’unité d’alimentation active du variateur peut renforcer la tension de sortie, ce qui garantit une tension totale du moteur même si la tension d’alimentation est inférieure au niveau nominal.

Points forts


  • Plage de puissance de 250 à 2 200 kW / de 400 à 690 V
  • Repose sur l’architecture commune des variateurs ABB
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Commutateur principal et fusibles
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain, options d’E/S et de codeur
  • Options d’E/S et de codeur flexibles
  • Conception complète pour l’armoire Rittal TS8 disponible
  • Large sélection de kits d’accessoires mécaniques et électriques


Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents