ACS380-E

Variateur de vitesse basse tension

ACS380-E

Flexible, sûr et connecté, pour un contrôle fluide des machines.

L’ACS380-E est un variateur de vitesse flexible conçu pour une intégration immédiate et facile dans les machines. Il offre un paramétrage rapide, des options de communication flexibles et des fonctions de sécurité conformes aux futures normes, tout en garantissant des performances fiables et une compatibilité mondiale tout au long de son cycle de vie.

Associez vitesse et connectivité flexible à une sécurité moderne pour une intégration facile et des performances optimales dans les applications machines.

9PAA00000340348_800x536
if design award ACS380-E 16x9 (1)

L’ACS380-E a reçu l’iF Design Award 2026 dans la catégorie Design produit.

L’iF Design Award est une récompense de design reconnue à l’international. Le jury a distingué l’ACS380-E pour sa connectivité avancée et sa conception flexible.
if design award ACS380-E 16x9 (1)

Caractéristiques techniques

L’ACS380-E simplifie la conception des machines grâce à des fonctionnalités intégrées, une mise en service rapide et une compatibilité mondiale, renforçant la productivité tout en réduisant la complexité de l’ingénierie.

Jusqu’à
22kW

large plage de puissance, à partir de 0,25 kW

Jusqu'à
480V

avec d’autres variantes de tension disponibles prochainement

Dispose de
classes de protection IP20 et UL Type 1

pour l’enveloppe

Filtres CEM
de catégorie C2

Avantages

ABB_picto_48x48_04_grid_0143-Small
Connectivité flexible

L’ACS380-E s’intègre parfaitement aux principaux systèmes d’automatisation via Ethernet, permettant une mise en service rapide, un accès à distance et un paramétrage simplifié.

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small
Simplicité flexible

L’ACS380-E est un produit flexible pour de nombreuses applications. Il prend en charge plusieurs types de moteurs et s’appuie sur la plateforme ABB pour un paramétrage et une utilisation rapides et simples.

ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small
Cybersécurité robuste

L’ACS380 est prêt à répondre aux normes de cybersécurité en constante évolution, avec des protocoles de sécurité intégrés, une fonction de démarrage sécurisé (Secure Boot) et un firmware chiffré, garantissant la conformité avec le règlement Machines 2027.

ABB_picto_48x48_03_drive_motor_0875-Small
Performances améliorées

L’ACS380-E offre un contrôle précis de la vitesse et du couple, une réponse rapide et un sélecteur intelligent de modes de fonctionnement, idéal pour les constructeurs de machines qui ont besoin d’un contrôle fluide et dynamique dans les applications cycliques critiques en temps.

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small
Conception compacte

L’ACS380-E prend en charge le montage côte à côte et dispose d’une conception compacte pour optimiser l’espace dans les armoires. Les bornes à ressort et le câblage simplifié permettent une installation facile et rapide.

ABB_picto_48x48_08_solution_0530-Small
Mise en service facile

Le démarrage est rapide et le diagnostic simplifié grâce à la connexion USB-C ou Ethernet, qui permet un paramétrage plus rapide et plus flexible ainsi qu’une intégration fluide dans les machines modernes.

ABB_picto_48x48_03_drive_product_family_1043-Small
Gamme de variateurs de vitesse entièrement compatibles

En tant que membre de la famille de variateurs de vitesse ABB, l’ACS380-E offre une expérience utilisateur homogène et une intégration simplifiée dans de nombreuses applications machines.

ABB_picto_48x48_09_safety_and_protection_0751-Small (1)
Sécurité intégrée

Avec la fonction Safe Torque Off (STO) intégrée, l’ACS380-E renforce la sécurité des machines et des opérateurs, tout en réduisant le besoin de composants de sécurité externes.

Outils numériques et connectivité

ABB propose différents outils logiciels pour simplifier et optimiser l’utilisation des variateurs de vitesse de sa gamme. Lorsque les procédures simples ne peuvent pas être appliquées, ces outils offrent une méthode conviviale et intuitive pour sélectionner, mettre en service et utiliser les variateurs de vitesse ABB.

ABB Smart Guide – ACS880 drive installation - 4-Small
Outils logiciels
Outils mobiles
Connectivité
Options d’interface utilisateur
Options pour variateurs

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

Vidéos associées

Liens utiles

Contactez-nous

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language