ACS880-04 – egyedi hajtásmodulok
Egyszerűen kivitelezhető teljesen kompatibilis szekrényes egyedi hajtásmodulok
Kifejezetten gépgyártók és rendszerintegrátorok számára kialakított termékcsalád, mely szekrénybe szerelve maga a megtestesült rugalmasság és egyszerűség. A könyvespolcszerű és a lapos változat egyaránt könnyen behelyezhető a szekrénybe a kerekes talapzat segítségével. A termék az ABB teljesen kompatibilis közös hajtás-architektúrájára épül. Egyszerűbb működés a lehetőségek korlátozása nélkül.
Főbb jellemzők
- 200 kW-tól 710 kW-ig terjedő teljesítménytartomány.
- IP00 és IP20 tokozási osztály.
- Gyárilag beépített közvetlen nyomatékszabályozás (DTC) funkció.
- Gyárilag beépített biztonsági funkciók, köztük STO.
- Intuitív vezérlőpanel USB porttal.
- EMC szűrő, fojtótekercs és fékszaggató.
- A terepibusz-protokollok széles körét támogatja.
- Rugalmas bemeneti/kimeneti (I/O) és kódoló opciók.