ACS880-04 - moduli single drive high power

Il montaggio in armadio è più semplice grazie alla soluzione modulare “All-compatible”

Realizzati sulla base dell’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB “All-compatible”, l’hardware modulare semplifica il montaggio in armadio. Sono disponibili in varie combinazioni, con moduli inverter R8i connessi in parallelo e con un ponte a diodi D8T semicontrollato. Le rotelle facilitano l’installazione e il trasporto. Il collegamento dei cavi motore all’interno dell’armadio è semplificato, grazie a connettori forniti come standard.

Punti di forza

  • Moduli single drive per il montaggio in armadio flessibile e ottimizzato
  • Protezione IP00
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Sicurezza integrata con funzione STO come standard.
  • Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents