ACS880-104

Accessibilità e capacità adatte alla configurazione dell’armadio

Realizzati sulla base della nostra architettura “All-compatible” per i convertitori di frequenza, questi moduli inverter sono stati progettati per adattarsi ai requisiti del vostro armadio. I moduli sono disponibili in 6 diverse misure di telaio, fra cui il modulo R8i per la realizzazione di inverter ad alta potenza per i sistemi multidrive. Il modulo R8i ha una ventola a velocità controllata, connettori rapidi e rotelle per facilitarne la movimentazione. I condensatori integrati stabilizzano la tensione delle barre bus in c.c., mentre la sicurezza è assicurata dalla funzione di prevenzione contro l’avviamento accidentale (STO).

Highlight

  • Basati sull’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Integrati negli armadi dei clienti
  • Protezione IP00
  • Sicurezza integrata con funzione STO come standard.
  • Pannello di controllo intuitivo con porta USB
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents