ACS880-304

Moduli di alimentazione a diodo per semplificare l'assemblaggio, l’installazione e il funzionamento dell’armadio in ambito rigenerativo.

Realizzati in base all’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB “All-compatible”. Un’unità di alimentazione a diodo converte la tensione trifase in c.a. in tensione in c.c. in sistemi dotati di convertitori di frequenza non rigenerativi. Specificatamente realizzati per risparmiare spazio, cablaggio e costi di installazione. Vi sono due tipi di unità di alimentazione a diodo: il primo è un’unità di alimentazione a diodo (da D6D a D8D) per gamma di potenza da 60 a 850kVA senza circuito di carica; l’altro è l’unità di alimentazione a tiristore (DxT). La ricarica è integrata nelle unità convertitore di frequenza (da R1i a R4i, e da R6i a R7i).

Highlight

  • Basati sull’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB
  • Protezione IP00
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Sicurezza integrata con funzione STO come standard.
  • Pannello di controllo intuitivo con porta USB
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents