ACS880-34 - moduli “package” single drive

Gestione e controllo del basso contenuto armonico tramite moduli “package” single drive


I nostri convertitori di frequenza “All compatible” a basso contenuto armonico, se comparati ai convertitori di frequenza che offrono soluzioni di alimentazione a diodi standard, generano una quantità minore di armoniche. Il pacchetto è composto da moduli multidrive R8i e da un filtro di linea LCL ottimizzato per facilitare ai system integrator e ai quadristi il montaggio in armadio. Il modello ACS880-34 crea un contenuto di armoniche particolarmente basso all’ingresso del convertitore di frequenza. Questo risultato è ottenuto senza l’adozione di filtri esterni o di trasformatori multi-impulso. Tramite la gestione e il controllo delle armoniche, ACS880-34 raggiunge un fattore di potenza unitario. L’unità di alimentazione attiva del convertitore di frequenza è in grado di aumentare la tensione di uscita, garantendo piena tensione al motore, anche quando la tensione di alimentazione è inferiore a quella nominale.

Highlight

  • Gamma di potenza da 250 a 2200 kW/da 400 a 690 V
  • Realizzato sulla base dell’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB
  • Controllo diretto della coppia (DTC) come standard
  • Interruttore generale e fusibili
  • Sicurezza integrata, compresa la scheda “safe torque off” integrata, fornita come standard
  • Supporta un’ampia gamma di protocolli bus di campo, opzioni I/O e opzioni encoder
  • Accessori ottimizzati per il montaggio in armadi Rittal TS8
  • Ampia scelta di kit di accessori meccanici ed elettrici

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents