ACS880-07

Convertitori di frequenza “All-compatible”, montati in armadio, personalizzati per esigenze specifiche

I multidrive “All-compatible” vengono forniti con vari tipi di unità di alimentazione, tra cui unità di alimentazione a diodo e rigenerative. L'alimentazione singola e la configurazione con bus in c.c. con vari inverter riducono la potenza di linea e le dimensioni del sistema. Controllo superiore per qualsiasi tipo di motore in c.a. con controllo diretto della coppia (DTC), compresi i motori asincroni e a magneti permanenti. Sono disponibili soluzioni per numerosi tipi di applicazioni (come macchinari per la lavorazione della carta, bobinatrici, laminatoi, linee di processo, gru e perforatrici) con sistemi di connessione flessibili e con un’ampia gamma di opzioni.

Punti di forza

  • Basati sull’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB
  • Design compatto adattabile alle esigenze del cliente
  • Protezioni IP22, IP42 e IP54
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Sicurezza integrata con funzione STO come standard.
  • Pannello di controllo intuitivo con porta USB
  • Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents