ACS880-17, single drive rigenerativi montati in armadio

Recupero e utilizzo dell’energia di frenatura


I nostri convertitori di frequenza rigenerativi “All compatible” sono la soluzione ideale per le attività di rigenerazione di energia. Il convertitore compatto ACS880-17 recupera e utilizza l’energia, con un notevole risparmio sui costi per l’utente. La funzione rigenerativa consente di recuperare l’energia di frenatura del motore per restituirla al convertitore di frequenza e trasferirla alla rete di alimentazione. In questo modo, l’energia di frenatura non viene dispersa sotto forma di calore. Se paragonato ad altri metodi di frenatura, come quelli di frenatura meccanica o con resistenza, ACS880-17 consente risparmi di energia sensibilmente superiori. 
 

Highlight

  • Gamma di potenza da 250 a 3200 kW
  • Realizzato sulla base dell’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB
  • Classi di protezione IP22, IP42 e IP54
  • Controllo diretto della coppia (DTC) come standard
  • Filtro di linea LCL integrato
  • Sezionatore di linea e fusibili
  • Le soluzioni di cablaggio prevedono ingressi e uscite dei cavi dall’alto e dal basso
  • Sicurezza integrata, compresa la scheda “safe torque off” integrata, fornita come standard
  • Supporta un’ampia gamma di protocolli bus di campo, opzioni I/O e opzioni encoder

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents