ACS880-31, ultra-low harmonic drive montati a parete 

Gestire e controllare le armoniche

 

  • Rete elettrica pulita
  • Riduzione dei tempi di inattività 
  • Ottimizzazione di costi e spazi
  • Ottimizzazione delle prestazioni e dell'efficienza del motore
 

I nostri ultra-low harmonic drive (ULH) generano un contenuto di armoniche eccezionalmente ridotto e superano i requisiti prescritti dalle normative sulle armoniche. L'azionamento compatto ACS880-31 ha un sistema incorporato per la mitigazione delle armoniche, costituito da un alimentatore attivo e da un filtro di linea integrato. Non servono quindi filtri esterni, configurazioni a impulsi multipli o trasformatori speciali. Grazie alla gestione e al controllo delle armoniche, ACS880-31 raggiunge un fattore di potenza unitario.
L’unità di alimentazione attiva integrata nel drive aumenta la tensione in uscita, assicurando la fornitura della piena tensione del motore anche quando la tensione di alimentazione è sotto il valore nominale. Il drive offre inoltre la capacità di correzione del fattore di potenza di rete per compensare eventuali fattori di potenza ridotti delle apparecchiature collegate alla stessa rete.


Caratteristiche principali

  • Gamma di potenza da 2,2 a 110 kW / da 380 a 500 V
  • Classe di protezione IP20, IP21 e IP55, montaggio flangiato su richiesta
  • Distorsione armonica totale in corrente tipicamente <3% in condizioni nominali e rete non distorta
  • Pacchetto azionamento completo e compatto, non richiede hardware aggiuntivo
  • Installazione semplice ed economica
  • Soluzione testata in fabbrica per la massima affidabilità
  • Basato sull'architettura comune dei drive ABB
  • Controllo diretto di coppia (DTC) standard
  • Sicurezza integrata con STO standard
  • Supporta un'ampia gamma di protocolli fieldbus, I/O ed encoder
  • Opzioni flessibili per I/O ed encoder
     

     

Come possiamo essere d’aiuto?

Condividi pagina

Links and downloads

Loading documents