ACS880-37, single drive a basso contenuto armonico montati in armadio

Gestione e controllo del basso contenuto armonico


I nostri convertitori di frequenza “All compatible” a basso contenuto armonico, se comparati ai convertitori di frequenza che offrono soluzioni di alimentazione a diodi standard, generano una quantità minore di armoniche. Il convertitore compatto ACS880-37 crea un contenuto di armoniche particolarmente basso all’ingresso del convertitore di frequenza. Questo risultato è ottenuto senza l’adozione di filtri esterni o di trasformatori multi-impulso. Tramite la gestione e il controllo delle armoniche, ACS880-37 raggiunge un fattore di potenza unitario. L’unità di alimentazione attiva del convertitore di frequenza è in grado di aumentare la tensione di uscita, garantendo piena tensione al motore, anche quando la tensione di alimentazione è inferiore a quella nominale.

Highlight

  • Gamma di potenza da 250 a 3200 kW
  • Realizzato sulla base dell’architettura comune dei convertitori di frequenza ABB
  • Classi di protezione IP22, IP42 e IP54
  • Controllo diretto della coppia (DTC) come standard
  • Filtro di linea LCL integrato
  • Sezionatore di linea e fusibili
  • Le soluzioni di cablaggio prevedono ingressi e uscite dei cavi dall’alto e dal basso
  • Sicurezza integrata, compresa la scheda “safe torque off” integrata, fornita come standard
  • Supporta un’ampia gamma di protocolli bus di campo, opzioni I/O e opzioni encoder

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents