ACS800-07LC - cabinet single drive raffreddato a liquido

Prestazioni sicure e affidabili anche in condizioni critiche


Questi convertitori di frequenza montati in armadio completamente chiusi e raffreddati a liquido, sono in grado di sopportare anche le condizioni più critiche, assicurando alti livelli di disponibilità e di affidabilità e un livello di rumore molto basso. La ridondanza integrata consente un funzionamento a carico parziale, anche quando uno dei moduli non è in funzione. Design estremamente compatto, personalizzabile e affidabile, adatto per un’ampia gamma di applicazioni a media/alta potenza.

Highlight

  • Range di potenza da 200 a 5600 kW 
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Funzionamento silenzioso
  • Protezione IP42 come standard, IP54 opzionale
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O
  • Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura opzionali
  • Design con certificazione UL o CSA opzionale 
  • Configurazione per il settore navale opzionale
  • Prevenzione contro l’avviamento accidentale (STO) opzionale

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents